Publicar produtos
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    Traduzido por Google,
    O MIPOLAM TECHNIC EL5 é um compacto condutor flexível homogêneo disponível em telhas. Os grânulos de PVC revestidos com carbono condutivo criam uma rede condutiva perfeita para propriedades condutivas permanentes e propriedades antiestáticas (< 20 V) durante toda a sua expectativa de vida. Atua como condutor contínuo 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) e cumpre a norma EN 649. Reação ao fogo grupo Bfl-s1, classificação 34/43, antiderrapante aprovado para áreas públicas. TVOC após 28 dias menos de 10 μg/m3 devido à ISO 16000-6. Sem qualquer conteúdo listado como CMR (cancerígeno, mutagênico e reprotóxico devido ao REACH).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-ESD-MIP-TEC
    • Familia de productoFlooring - ESD
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617