Publicar produtos
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
    Gerflor

    Mipolam Cosmo

    Traduzido por Google,

    MIPOLAM COSMO é um pavimento vinílico homogéneo calandrado e prensado em chapas de 2m, com espessura de 2mm e peso ≤ 3000g.
    O design semi-direcional com cores em toda a espessura está disponível em 24 referências apresentando um belo acabamento fosco.
    Este piso é adequado para áreas de tráfego médio a alto e facilita as junções piso-parede, ângulos e tratamentos de soldagem.
    O piso está equipado com Evercare™, tratamento de superfície patenteado obtido por reticulação a laser UV que oferece a melhor resistência química aos principais produtos utilizados na área da saúde como Betadine, eosina, soluções hidroalcoólicas, tornando a manutenção fácil e duradoura do piso.
    Este tratamento evita a aplicação de qualquer emulsão acrílica durante toda a vida útil do produto.
    É composto por 45% de minerais, 22% de material inesgotável e pelo menos 25% de reciclado 100% controlado. É livre de formaldeído, metais pesados e CMR 1 e 2 ou vPvB (muito persistente e muito bioacumulável) ou PBT (persistente, bioacumulativo e tóxico) e é compatível com REACH.
    As emissões de COV após 28 dias (ISO 16000-6) estão abaixo dos níveis de detecção com < 10 μg/m3 e este produto é classificado como A+ (melhor classe).
    Sob demanda, o MIPOLAM COSMO está disponível sem ftalatos.
    O piso é antiestático (< 2kV), seu recuo residual é ≤ 0,02 mm.
    O piso é uma classificação de desgaste do grupo P adequado para áreas de tráfego pesado e resistência ao fogo Bfl-s1.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Commercial flooring - Homogeneous

      P Group => High abrasion resistance
      Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
      Palette of 24 semi-directionnal colours for freedom of design
      Modern surface with a matt finish
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-COS
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição3
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes