Publicar produtos
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
    Gerflor

    Mipolam Elegance

    Traduzido por Google,
    MIPOLAM ELEGANCE é um piso monocamada homogêneo com alto teor de PVC prensado em chapas de 2m, com espessura de 2mm e peso ≤ 2850g. O design não direcional com cor em toda a espessura integra um efeito 3D (partículas transparentes em PVC puro em todas as 33 referências) e um acabamento mate. Este piso é recomendado para prédios administrativos facilitando rodapés, cantoneiras e soldas. O piso está equipado com Evercare™, as últimas melhorias no tratamento de superfície de poliuretano obtido por reticulação a laser UV. Este tratamento Evercare™ evita manchas de produtos químicos usados na área da saúde como betadine, eosina ou gel antibacteriano para as mãos e aumenta a durabilidade do piso. Este tratamento apresenta excelentes características de manutenção e dispensa a aplicação de polidores acrílicos. O piso é composto de no mínimo 25% de conteúdo reciclado 100% controlado e está em conformidade com REACH. Este pavimento é antiestático (<2kV), fungistático e bacteriostático e resistente aos principais produtos químicos utilizados na área da saúde (sem impacto de betadine após 24 horas). O produto não reage a indentações residuais com um valor ≤ 0,02 mm (EN 433) O pavimento está em conformidade com a norma EN 649 (34-43) oferecendo uma classificação de desgaste do grupo T adequado para áreas de tráfego intenso e resistência ao fogo Bfl-s1. A taxa de emissão do produto de compostos orgânicos voláteis é <10 µg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheets Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 33 colours with 3D effect integrating high resistance particules (100% PVC) Modern surface with a matt finish TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-EL
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617