Publicar produtos
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Traduzido por Google,
    Ideal para cozinhas industriais Pisos comerciais - Segurança Concentração densa de partículas antiderrapantes profundamente incrustadas em toda a camada de desgaste => desempenho de deslizamento permanente R10 Forro têxtil => telegrafia reduzida do sub-piso e melhor aderência em áreas molhadas Sem carborundum => mais fácil de manusear e corte Design em toda a espessura da camada de desgaste => Cores duráveis 100% recicláveis"

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SAF-PLUS
    • Familia de productoFlooring - Safety
    • Grupo de produtosTarasafe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617