Publicar produtos
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
    Gerflor

    Taraflex Performance

    Traduzido por Google,

    Pisos Esportivos - Instalações Educacionais e de Lazer.

    Taraflex® Performance é um piso esportivo sintético para ambientes internos que pode ser especificado para uma ampla gama de aplicações esportivas em diversos setores. Possui qualidades ideais de segurança e desempenho, além de designs vibrantes que o tornam perfeito para várias áreas.

    O Taraflex® Performance é ideal para uma variedade de aplicações, incluindo todos os tipos de atividades esportivas e de lazer, desde ginásios escolares até eventos esportivos de alto nível.

    Disponível com o sistema Dry-Tex™, ideal para novas construções com subpisos úmidos.

    Produto e design

    • Categoria P2 para altos níveis de desempenho e segurança, ideal para clubes/competições/educação
    • Espuma CXP-HD para desempenho e segurança ideais.
    • Construção em D-max para alta durabilidade e excelente estabilidade dimensional.
    • Tratamento de superfície exclusivo Protecsol de tripla ação para maximizar o deslizamento e a aderência, fácil de manter e resistente ao desgaste por fricção.
    • Ampla paleta de cores e designs naturais e vibrantes para personalização de pisos.
    • Nova gama de designs em madeira ainda mais realistas
    • Disponível com o serviço inovador MyTaraflex para tornar cada ginásio desportivo único.

    Instalação

    • Instalação colada
    • Disponível com o sistema Dry-Tex

    Aplicação de mercado

    • O melhor equilíbrio entre desempenho esportivo e segurança, ideal para clubes, competições e educação.

    Sustentabilidade

    • Fabricado na Europa para uma baixa pegada de carbono.
    • TVOC após 28 dias < 100 µg/m³ para boa qualidade do ar interior
    • 100% livre de formaldeído e em conformidade com o REACH, para garantir a saúde e a segurança.
    • 100% reciclável para uma segunda vida.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • Good comfort and safety
      • P2 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

      • Installation Glue down 
      • Acoustic 21 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-M-PERF
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617