Publicar produtos
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    Traduzido por Google,
    • Feito de 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis
    • Até 40% de conteúdo reciclado
    • Produto certificado por muitos rótulos ecológicos, incluindo Blue Angel, M1, Floorscore e Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Tratamento de superfície exclusivo Neocare™: a melhor resistência da classe a micro riscos e manchas, fácil manutenção, sem emissões
    • Propriedades higiênicas: atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e atividade antiviral (ISO 21702)
    • A mais ampla gama do mercado: 64 cores

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-marmorette
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de produtosLinoleum
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLinólio
    • Material secundárioLinólio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes