Publicar produtos
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

Traduzido por Google,
  • Para ambientes onde são necessárias propriedades dissipativas.
  • Feito de 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis
  • Até 40% de conteúdo reciclado
  • Certificação Blue Angel e Floorscore
  • Tratamento de superfície exclusivo Neocare™: a melhor resistência da classe a micro riscos e manchas, fácil manutenção, sem emissões
  • Propriedades higiênicas: atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e atividade antiviral (ISO 21702)
  • Resistência vertical (EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Entre em contato com a Gerflor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerf-marmorette-lch
  • Familia de productoLinoleum
  • Grupo de produtosLinoleum
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLinólio
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes