Publicar produtos
ACCIAIO-QUADRO Wall-mounted showerhead - 33081
Gessi

ACCIAIO-QUADRO Wall-mounted showerhead - 33081

Traduzido por Google,

QUADRO 300 Chuveiro de parede

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Especificações técnicas
  • Ref.ª única33081
  • Familia de productoACCIAIO
  • Grupo de produtosTRE MILLIMETRI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte