Publicar produtos
GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601
Gessi

GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Lavatório de apoio Ø400mm em aço inoxidável, sem desperdício de transbordamento

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Total Look
    Product Type: Basin
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Waste position: Ground
    Waste type: Without overflow
    Position: Over plane


Especificações técnicas
  • Ref.ª única54601
  • Familia de productoGESSI 316
  • Grupo de produtosGESSI 316 TOTAL LOOK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte