Publicar produtos
ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927
Gessi

ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927

Traduzido por Google,

Sistema multifuncional integrado 500x500, com função CHUVA/CACHOEIRA/NÉVOA e efeito de cromoterapia, para instalação em teto falso. Peças eletrônicas incluídas com controle remoto à prova d'água e gancho. Para ser combinado com fonte de alimentação de 12V, não incluída. A ser completado com capa (não incluída)

Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

Especificações técnicas
  • Ref.ª única57927
  • Familia de productoACCIAIO
  • Grupo de produtosCOLOUR 2017
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte