Publicar produtos
INCISO X - High version three-hole basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58116
Gessi

INCISO X - High version three-hole basin mixer, with flexible hoses. Without waste - 58116

Смеситель для раковины на три отверстия, высокий, соединительные шланги, без донного клапана
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Group Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: Double lever Lever position: Top Spout dimension: High Body dimension: High Illumination: No
Especificações técnicas
  • Ref.ª única58116
  • Familia de productoINCISO
  • Grupo de produtosINCISO X
  • Data de publicação2020-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte