Publicar produtos
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Traduzido por Google,

Misturador giratório de lavatório

Especificação
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Especificações técnicas
  • Ref.ª única60051
  • Familia de productoOFFICINE GESSI
  • Grupo de produtosOFFICINE GESSI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011802
  • Nome ETIMSet sanitary accessories
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units

Disponibilidade da região

Europa América do Norte