Publicar produtos
48 CM range
GEWISS

48 CM range

Traduzido por Google,

Junção de montagem embutida e caixas de alcance modulares

O mais completo sistema de caixas modulares de encastrar para junção e ligação. Ideal para domótica e aplicações nos setores residencial e comercial, o sistema é composto por três linhas de produtos: Gama 48 PT / PT DIN - caixas para junção, conexão e domótica com elemento de proteção de argamassa (trilho DIN integrado na parte traseira caixa, a partir do 6º tamanho) - IP40, faixa 48 CM - caixas de junção e conexão de alta capacidade com blindagem de proteção - IP40, faixa 48 PTC - caixas modulares para junção, comando e distribuição com elemento de proteção de argamassa - IP40/IP55. A gama completa-se com as caixas BIG BOX para gamas domésticas: robustas e de alta capacidade específicas para usos domóticos. Materiais sem halogênio. Produtos com marca de qualidade IMQ.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única48_cm
  • Familia de productoBuilding
  • Grupo de produtosJunction boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment