Publicar produtos
ProPEX EP Male Threaded Adapters

ProPEX EP Male Threaded Adapters

Traduzido por Google,

O adaptador rosca macho de polímero projetado (EP) ProPEX® combina material de polímero durável com a conexão confiável ASTM F1960, na qual os profissionais confiam para uma solução que resiste ao teste do tempo.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • • Product #: Q4625050 | Q4627575 | Q4621010

    • Connection Type: ProPEX x NPT

    • Primary Material: Engineered Polymer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-EP-Male-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States