Publicar produtos
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Traduzido por Google,
    O coletor comercial de aço inoxidável Uponor é utilizado para distribuição e isolamento de circuitos em aplicações de aquecimento hidrônico de água quente, água gelada, aquecimento e resfriamento radiante, derretimento de neve e gelo e prevenção de permafrost (armazenamento refrigerado). O coletor possui válvulas de esfera de distribuição de 1-1/2" com válvulas de esfera de isolamento de 1" no coletor de alimentação para fácil isolamento do circuito, juntamente com medidores de vazão no coletor de retorno para balancear os circuitos de 0 a 4 gpm. As conexões R25 para conexões de saída são vendidas separadamente e estão disponíveis em compressão de 5/8" e 3/4" ou ProPEX de 5/8", 3/4" e 1".
    Especificação
    • Product #: A2740302 | A2740402 | A2740502 | A2740602 | A2740702 | A2740802 | A2741002 | A2741202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCommercial-Stainless-Steel-Manifold-Assembly-Flow-Meter-and-Ball-Valve
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosManifold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização