Publicar produtos
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Traduzido por Google,

    Os tês verticais multivias de fluxo contínuo em polímero de engenharia (EP) são projetados para uso em sistemas de distribuição de água potável quente e fria para uso doméstico. O tê possui entradas ProPEX® de 3⁄4" e saídas ProPEX de 1⁄2".

    Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

    Especificação
    • • Product #: Q2237757 | Q2247757

      • Connection Type: ProPEX

      • Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States