O coletor de cobre de 1" da Uponor com válvula de esfera ProPEX® de 1⁄2" em latão sem chumbo proporciona isolamento simples e fácil de circuitos individuais. As seções podem ser unidas para ampliar o número de saídas usando um acoplamento de cobre padrão de 1". Ambas as extremidades de 1" são do tamanho de um tubo de cobre e requerem uma tampa de extremidade, acoplamento ou conexão de transição de cobre para fazer a conexão adequada do sistema. Não exceda as vazões aceitas para cobre nominal de 1".
Este produto é feito sob encomenda. Entre em contato com o atendimento ao cliente para saber o prazo de entrega.
Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |