Publicar produtos
ProPEX Brass Elbows

ProPEX Brass Elbows

Traduzido por Google,

Os cotovelos de latão Uponor ProPEX® de 5⁄8" estão disponíveis para uso em sistemas de aquecimento e resfriamento hidrônicos. Os cotovelos são fabricados com o encaixe ProPEX para conexões com tubos de polietileno reticulado (PEX) Uponor.

Os cotovelos de latão Uponor ProPEX® sem chumbo (LF) estão disponíveis para uso em sistemas de água potável doméstica quente e fria, sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento e sistemas residenciais de segurança contra incêndio AquaSAFE™. Cada extremidade possui o encaixe ProPEX para conexões com tubos Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Este produto é seguro para enterramento direto no solo.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: Q4710625 | LF4710500 | LF4710750

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Brass / LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Brass-Elbows
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosElbow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings