Publicar produtos
ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

Traduzido por Google,
Os adaptadores roscados macho ProPEX® conectam tubos Uponor PEX a roscas macho NPT para uso em sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento. Uma extremidade do adaptador é fabricada com conexões Uponor ProPEX para conexão a tubos Wirsbo hePEX™ e a outra extremidade é fabricada para adaptar conexões roscadas fêmea. Esses adaptadores não são seguros para enterramento direto no solo. Observação: Não para uso potável. Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação Uponor PEX.
Especificação
  • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings