Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Socket Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Socket Adapters

Traduzido por Google,

Os adaptadores de soquete de CPVC de latão sem chumbo (LF) ProPEX® fazem a transição de tubos Uponor PEX para tubos de cobre CPVC (CTS) para uso em sistemas de água potável doméstica quente e fria e sistemas de aquecimento e resfriamento radiantes hidrônicos.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: CP4511313 | CP4511515 | CP4512020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Socket-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings