Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

Traduzido por Google,

Os adaptadores macho de latão sem chumbo (LF) ProPEX® conectam tubos Uponor PEX a roscas macho NPT para uso em sistemas de água potável quente e fria, sistemas residenciais de segurança contra incêndio e sistemas de aquecimento e resfriamento radiante hidrônico. Esses adaptadores são seguros para enterramento direto no solo.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF4521010 | LF4521075 | LF4521313 | LF4521515 | LF4522020 | LF4522525 | LF4523030 | LF4523850 | LF4525050 | LF4525075 | LF4527510 | LF4527575

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings