O Adaptador Rosca Fêmea de Latão Sem Chumbo ProPEX® conecta tubos Uponor PEX-a a roscas fêmeas NPT. Utilize estas conexões em sistemas de água potável quente e fria, sistemas residenciais de sprinklers contra incêndio ou sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento radiante. Uma extremidade do adaptador é fabricada com a conexão Uponor ProPEX para conexões com tubos Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. A outra extremidade do adaptador conecta-se a tubos de cobre. Estes adaptadores são seguros para enterramento direto no solo.
Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.