Publicar produtos
ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

Traduzido por Google,

O acoplamento ProPEX® de latão sem chumbo para polibutileno (PB) permite a transição de tubos de polibutileno para tubos Uponor AquaPEX®. Este produto não inclui o anel de crimpagem para a extremidade de PB do acoplamento. Aprovado para uso em sistemas domésticos de água potável quente e fria, este acoplamento também é seguro para instalação direta no solo.

Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas para cada aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF4591010

    Connection Type: ProPEX x PB

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-LF-Brass-to-Polybutylene-PB-Couplings
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosPEX Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings