Publicar produtos
Edge 10

Edge 10

Série de luminárias lineares de embutir no teto com profundidade reduzida, caracterizadas por um excelente conforto visual. Disponível em vários comprimentos. Projetado para a iluminação de ambientes externos e internos, graças à ampla disponibilidade de ópticas e potências. A construção do corpo e as tampas de fechamento do difusor são em liga de alumínio com alta resistência à oxidação, sujeitas a tratamento com revestimento em pó de nanobonderita e poliéster texturizado, tornando o produto resistente a agentes atmosféricos e raios UV, garantindo proteção máxima ao longo dos anos. As gaxetas de silicone garantem a máxima vedação em todas as condições de operação e temperatura. O difusor de vidro de sódio-cálcio temperado ultra claro que garante a máxima transmitância da luz é finalizado com uma borda impressa na tela. O produto, graças ao sistema de fixação com molas em aço harmônico, é facilmente instalado em todos os tipos de teto inclinado ou teto falso de gesso cartonado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGH1993
  • Familia de productoEdge
  • Grupo de produtosDownlights - Ceiling recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring