Publicar produtos
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
    Giantex

    Giantex Mid Century Modern Dining Chairs

    Traduzido por Google,

    Design ergonômico: Com design de superfície, que pode caber na coluna lombar e permitir conforto durante todo o dia.

    Materiais PP superiores: O PP é fácil de limpar apenas com um pano. Também é muito estável, então esta cadeira não é facilmente deformada.

    Pernas de madeira de faia: A faia é durável e resistente à corrosão, além de possuir excelente capacidade de peso.

    Assento macio e acolchoado: O acolchoado macio fará com que você se sinta confortável enquanto estiver sentado nesta cadeira. O material da superfície é couro PU que é suave e fácil de manter limpo.

    Visual moderno: Cadeiras de sala de jantar econômicas, cadeiras de jantar modernas de estilo moderno, design de elegância casual cosmopolita se encaixam facilmente em qualquer tipo de estilo doméstico. Melhores cadeiras para escritório, sala de entrada e cozinha, salas de estar, salas de jantar, quartos, pátio, restaurante, café etc.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #ModernChairs #MidCenturyModernChair #WhiteChair #DiningChair

    Especificação
    • Specifications

      Color: White

      Material: PP+Beech Wood+PU+Sponge

      Overall Dimension: 22"×18"×32" (L×W×H)

      Depth of seat: 17"

      Height of Back: 16"

      Weight Capacity: 264 Lbs

      Net Weight For Each Chair: about 10 Lbs

      Package Includes: 4× Chair

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-Mid-Century-Modern-Dining-Chairs
    • Familia de productoChairs
    • Grupo de produtosModern
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (59)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (21)