Publicar produtos
Balançar Porta Drive Unit FD 10
Balançar Porta Drive Unit FD 10
Balançar Porta Drive Unit FD 10
Balançar Porta Drive Unit FD 10
Balançar Porta Drive Unit FD 10
Balançar Porta Drive Unit FD 10
Balançar Porta Drive Unit FD 10

    Balançar Porta Drive Unit FD 10

    Mecanismo de accionamento compacto e fiável para utilização em áreas com footfall pesado. Este baixo nível de ruído eletromecânico unidade de acionamento vem em um pacote impressionante e elegante. Seu design é robusto e à prova de vandalismo, tomada -o adequado para qualquer local.
    Especificação
    • Gilgen FD 10 e FD 10-Invers balançar unidades de acionamento de porta Gilgen FD 10 (padrão) e FD-10 Invers (fumo de extracção) unidades de accionamento de porta oscilante Gilgen GD 10 de swing unidades de acionamento de porta, TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. Estas unidades de acionamento são altamente consistente quando se trata de desempenho, longa vida útil e funcionamento silencioso. ainda adequado para portas com uma folha de porta largura até 1100 mm e um peso de folha de porta até 150 kg. () Padrão FD 10 () 10 FD-Invers fumo de extracção (pode ser aberta com a câmara fora) Os componentes de accionamento e sistema de controlo estão alojados numa cobertura elegantemente concebido. unidade de energia completo com função de baixa energia integrada / configurável (por operação sem sensores de segurança). Simples de configurar e operar através do ecrã de visualização gráfico integrado. selector de programas 3-posição integrado na tampa lateral. terminais de conexão para operação e segurança / elementos de segurança, além de “E” - abridor e motoras fechaduras. unidade de accionamento e invólucro Dimensões: 70 mm x 125 mm x 730 milímetros (HxDxW) () Invólucro de alumínio E6 / EV1 com acabamento anodizado incolor () Caixa em aço cromo polido () E6 / EV1 invólucro de alumínio cheio com acabamento anodizado incolor (para portas bipartidas) configurações possíveis () Única folha () Bi-divisão (dois folha da porta) () A função de saída de emergência () A função do fumo de extracção (Invers) () Emergência-saída e função de fumo de extracção (Invers) As variantes de montagem e de haste () Lintel-montado com hastes de deslizamento em empurrar configuração () Lintel-montado com hastes de deslizamento em puxar configuração () Lintel-montado com hastes de empurrar padrão em configuração (para melhor transmissão de energia) () Folha-montado com hastes de deslizamento em empurrar configuração (para quando a altura é limitada) () Folha-montado com hastes de deslizamento em puxar configuração (para quando a altura é limitada) () Folha-montado com hastes de empurrar padrão em configuração (para quando a altura é limitada) Acessórios e funções extras () Aba de ligação (para-dois folha portas de saída de emergência) elementos de controlo adicionais () saídas livres de tensão para reconhecimentos para, por exemplo, o sistema de gestão de edifícios (via PCB relay) () Gilgen placa de circuito de rádio e GFU emissor portátil () Operação de intertravamento com a função especial programável (por exemplo, para protecção contra o vento). protecção dos utilizadores () LZR laser de varredura plana, sensor de segurança / segurança para portas automáticas giratórias. Para a monitorização fiável de abertura / fecho movimentos, incluindo a aresta de fecho secundário. Equipado externamente para o interior eo exterior da folha da porta. controles operacionais Padrão: selector de programas 3-posição integrado na tampa lateral. Opcional: () Instalados permanentemente interruptor selector programa D-BEDiX Para facilitar a seleção da função porta, e para a exibição de vários itens de informações do sistema () Instalação embutida (usando a caixa-type flush de cliente) () Instalação de superfície (com o tipo de superfície armação de plástico, em branco) () KOMBI-D-BEDiX com cilindro de chave para bloquear o modo de tecla de selecção seleccionada operando Programa com visor LCD iluminado, para a selecção de funções de porta, para ajustar todos os parâmetros de porta e exibir os dados operacionais. () Instalação embutida na caixa twin (profundidade 1 ½) () Instalação de superfície (com armação de plástico do tipo de superfície, duas vezes, em branco) elementos de controlo / actuao () Unidade de radar montado no interior, o sensor de movimento para a abertura fiável () Unidade de radar montado do lado de fora, o sensor de movimento para a abertura fiável () botões de pressão Contactless ATC para a operação higiênica ideal () Push-botão OPEN, branco, de Feller EDIZIOdue () Push-botão OPEN, sinal verde, de Feller EDIZIOdue () OPEN-botão de emergência, verde-iluminado, com o símbolo “saída de emergência” () De chave interruptor de impulso ABERTO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFD_10
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosSwing Door Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512