Publicar produtos
Automatic Folding Porta FFM
Automatic Folding Porta FFM

    Automatic Folding Porta FFM

    4.3 de 5 estrelas4.3(30 avaliações)
    A solução confortável para situações onde o espaço é apertado. Folding é sinônimo de dar espaço. Enquanto requer um mínimo de espaço de instalação, Gilgen FFM portas automáticas automática dobráveis ​​oferecer-lhe uma largura de altura máxima.
    Especificação
    • instalação de porta automática para dobrar FFM Gilgen FFM instalação de porta automática para dobrar Gilgen instalação de porta automática para dobrar, TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. O design dobrável economiza espaço. Gilgen portas automáticas dobráveis ​​oferecer-lhe larguras máximas de acesso com dimensões mínimas do sistema. O mecanismo de dobragem e todos os componentes do sistema de accionamento estão alojados numa única caixa. O uso de módulos e subconjuntos exaustivamente testados e garante qualidade e confiabilidade superior. Uma unidade de controlo electrónico com uma inversão automática e mecanismo de paragem proporciona detecção de hiato-perigo. Unidade de altura caso 200 milímetros Unidade de cobertura caso Standard: Dobradiça do tipo unidade de acionamento de alumínio que cobre projetado para fácil serviço e acesso para manutenção, com sistema de retenção mecânica e prevenção de quedas. Opcional: () Instalação de tecto falso: revestimento de alumínio robusta que pode ser removido a partir de baixo.  A caixa de cabeçalho é totalmente integrado no tecto falso. () Caso unidade bloqueável cobrindo com bloqueio cilindro folhas de porta Limpar altura (mm): .......... Largura (mm): .......... Configuração do sistema: ( ) Quatro folhas Gilgen FFM sistema de perfil folha A toda a volta quadro feito de perfis de alumínio, fornecido com os acessórios requeridos. Com os perfis de alumínio arredondados para as arestas em contacto com a parede e as vedações entre as folhas da porta para evitar prendendo. Secar envidraçados com vedantes de borracha para a substituição rápida e simples, quando necessário, de perfis de vidro ou de alumínio. Vidro disponível com espessuras de entre 10 mm e de 16 mm. Tipo de vidro: ................... / Espessura de vidro: .......... (10 - 16 mm) Tratamento da superfície () Pó-revestido em cores RAL: ... .. () Pó-revestido em cores NCS: ... .. () Alumínio, acabamento natural anodizado E6 / EV1 () Alumínio, colorido acabamento anodizado. código de cores: ... .. trilho inferior () Guia ponto fixo no centro da porta () Com o comprimento completo, do tipo de descarga de carris embebidos em andar, para um funcionamento fiável e uma maior resistência à pressão do vento e de abertura forçada. opções do sistema Drive / controle saída de emergência e acesso resgate () Redundante de configuração para uso em saídas de emergência e acessos de resgate. A testados-TÜV conforma funcionalidades para as últimas normas (EN 16005 e DIN 18650), incluindo aqueles aplicável à detecção de hiato perigo e limitação de força. elementos de controle de segurança crítica e componentes estão em conformidade com nível de desempenho “d” de acordo com EN ISO 13849-1. ) Modo de operação (Emergency Se o fornecimento de energia falha, as baterias de garantir um funcionamento durante mais 30 a 60 minutos. O sistema monitora continuamente o nível de carga da bateria para garantir que ele vai trabalhar em uma emergência. O movimento da porta final (abertura ou fecho), no caso de estado de carga baixa podem ser programados.  elementos de controlo adicionais () Saídas livres de tensão para reconhecimentos para, por exemplo, o sistema de gestão de edifícios () Gilgen receptor de rádio e GFU emissor portátil Mecanismo de tranca     () De bloqueio automático dos pontos de dobragem, com o elemento de fixação dependente do sistema.  mecanismo de libertação manual acessível através de fundo da unidade de accionamento Opcional: () Monitorização da posição da folha de porta e de bloqueio estado TUWE, v.g. para ligação a um sistema de alarme. () Mecanismo de libertação interna manual para instalação montada na parede. () Mecanismo de libertação interna manual concebido para ser instalado no perfil de armação, em uma caixa de tipo superfície / esvaziar-tipo () Liberação manual com retenção do lado de fora para situações em que não há outro acesso à sala.  () De parede perfil instalação  () Externo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFolding_Door
    • Familia de productoAutomatic Folding Doors
    • Grupo de produtosFolding Door FFM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510