Publicar produtos
Automático da porta deslizante (moldura fina) - Individual - Com painéis laterais - Na parede - SL / PSA
Automático da porta deslizante (moldura fina) - Individual - Com painéis laterais - Na parede - SL / PSA

    Automático da porta deslizante (moldura fina) - Individual - Com painéis laterais - Na parede - SL / PSA

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Nossas portas deslizantes com molduras finas oferecem uma combinação ideal de design de slimline e robustez máxima. O sistema delgado perfil PSA fornece o vidro com proteção perfeita, tanto no interior de edifícios e ao ar livre.
    Especificação
    • instalação de porta de correr automática com moldura de baixo perfil Gilgen instalação da porta de correr automática com moldura de baixo perfil Gilgen instalação porta de correr automática, TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. Gilgen SL deslizante unidade de accionamento da porta, em combinação com o sistema de perfil gilgen PSA. integração elegante, para a unidade de accionamento da porta de correr, de todos os componentes de accionamento, os elementos sensores e perfis de folha. unidade de controle digital com display touch-screen. Uma unidade de controlo electrónico com uma inversão automática e mecanismo de paragem proporciona detecção de hiato-perigo. Adequado para ligação através de uma configuração de barramento ou sistema de cablagem convencional. sistema de acionamento / vibração amortecida Noise-isolados. Baixo ruído correia dentada. Executando transporte com rolos de contra-pressão, altura / profundidade ajustável () 100 milímetros de altura caso unidade () 140 milímetros de altura caso unidade () 140 milímetros de altura caso de accionamento para porta deslizante telescópico Unidade de cobertura caso Standard: Dobradiça do tipo unidade de acionamento de alumínio que cobre projetado para fácil serviço e acesso para manutenção, com sistema de retenção mecânica e prevenção de quedas. Opcional: () Instalação de tecto falso: revestimento de alumínio robusta que pode ser removido a partir de baixo. A caixa de cabeçalho é totalmente integrado no tecto falso. () Caso unidade bloqueável cobrindo com bloqueio do cilindro. folhas de portas e painéis laterais fixos Limpar altura (mm): .......... Largura (mm): .......... Configuração do sistema: () Única folha, canhoto () Única folha, com a mão direita () Duas folhas Configurada como uma porta de correr telescópica: () Two-folha, canhoto () Two-folha, com a mão direita ( ) Quatro folhas painéis laterais: () Com o painel lateral fixo (s) () Sem painel lateral folhas de proteção: () Slimline, todas as folhas de vidro de protecção em configurao articulada (concebidos para protecção pessoal ao abrir as folhas de porta de correr). Não utilizar em conjunto com a configuração telescópica! Gilgen PSA sistema de perfil folha All-frame redondo feito de perfis finos, mas robustas, de alumínio. Vertical intertravamento entre as folhas da porta de correr e painéis de segurança laterais aumentos na posição fechada, garante a estabilidade e fornece protecção contra correntes de ar. Secar envidraçados com vedantes de borracha para a substituição rápida e simples, quando necessário, de perfis de vidro ou de alumínio. Vidro disponível na espessura de 6 mm, 8 mm e 10 mm. Tipo de vidro: ................... / Espessura de vidro: .......... (6/8/10 mm) Tratamento da superfície () Pó-revestido em cores RAL: ... .. () Pó-revestido em cores NCS: ... .. () Alumínio, acabamento natural anodizado E6 / EV1 () Alumínio, colorido acabamento anodizado. código de cores: ... .. trilho inferior () Guias de ponto fixo laterais () Com o comprimento completo, do tipo de descarga de carris embebidos em andar, para um funcionamento fiável e uma maior resistência à pressão do vento e de abertura forçada. As folhas das portas são guiados ao longo de toda a largura e o trilho de guia é substituível. Opcional: () Aquecida trilho guia inferior para impedir a acumulação de gelo. () Drenado trilho guia inferior para sistemas expostos ao tempo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors