Publicar produtos
Automático da porta deslizante (copo cheio) - bipartidas - Com painéis laterais - Na parede - SL / PSF
Automático da porta deslizante (copo cheio) - bipartidas - Com painéis laterais - Na parede - SL / PSF

    Automático da porta deslizante (copo cheio) - bipartidas - Com painéis laterais - Na parede - SL / PSF

    4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
    arquitetura de hoje exige cada vez mais soluções transparentes. Nossos sistemas automáticos podem até mesmo deslizar e girar portas sem uma unidade de acionamento visível.
    Especificação
    • Automática, deslizando instalação da porta de vidro inteiro Gilgen automática, deslizando instalação da porta de vidro inteiro Gilgen instalação porta de correr automática, TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. Gilgen SL deslizante unidade de acionamento de porta em combinação com o sistema de perfil Gilgen PSF. integração elegante, para a unidade de accionamento da porta de correr, de todos os componentes de accionamento, os elementos sensores e perfis de folha. unidade de controle digital com display touch-screen. Uma unidade de controlo electrónico com uma inversão automática e mecanismo de paragem proporciona detecção de hiato-perigo. Adequado para ligação através de uma configuração de barramento ou sistema de cablagem convencional. sistema de acionamento / vibração amortecida Noise-isolados. Baixo ruído correia dentada. Executando transporte com rolos de contra-pressão, altura / profundidade ajustável () 100 milímetros de altura caso unidade () 140 milímetros de altura caso unidade Unidade de cobertura caso Standard: Dobradiça do tipo unidade de acionamento de alumínio que cobre projetado para fácil serviço e acesso para manutenção, com sistema de retenção mecânica e prevenção de quedas. Opcional: () Instalação de tecto falso: revestimento de alumínio robusta que pode ser removido a partir de baixo. O caso da unidade está totalmente integrado no tecto falso. () Caso unidade bloqueável cobrindo com bloqueio cilindro Fechaduras de folhas e painéis laterais fixos Limpar altura (mm): .......... Largura (mm): .......... Configuração do sistema: () Única folha, canhoto () Única folha, com a mão direita () Bi-divisão painéis laterais: () Com o painel lateral fixo (s) () Sem painel lateral Opcional: () Da folha da porta com rodapé () Do painel lateral (s) com rodapé Gilgen PSF sistema de perfil folha folhas de porta All-vidro e painéis laterais proporcionar o máximo de transparência. Vidro firmemente ligados com adesivo ao perfil de folha horizontal superior. Integração dos perfis de folha superior para a unidade de acionamento aumenta o design todo em vidro. 10 milímetros de espessura de vidro disponível como ESG (vidro de segurança temperado ou VSG (vidro de segurança laminado). A utilização das mais recentes tecnologias de adesivo, permanente elimina qualquer necessidade de VSG / TVG vidro ou de perfuração. Tipo de vidro: ................... (ESG ou VSG) / espessura de vidro: 10 mm Tratamento da superfície () Pó-revestido em cores RAL: ... .. () Pó-revestido em cores NCS: ... .. () Alumínio, acabamento natural anodizado E6 / EV1 () Alumínio, colorido acabamento anodizado. código de cores: ... .. trilho de guia inferior () Guias de ponto fixo laterais (padrão) () Com comprimento total, tipo nivelado ferroviário para uma operação confiável e estabilidade extra, feita de aço inoxidável suave e embutidos no chão. As folhas das portas são guiados em toda a largura. Nota: O trilho comprimento inferior cheio está disponível apenas em conjunto com a opção “rodapé”. opções do sistema Drive / controle saída de emergência e acesso resgate () Redundante de configuração para uso em saídas de emergência e acessos de resgate. A testados-TÜV conforma funcionalidades para as últimas normas (EN 16005 e DIN 18650), incluindo aqueles aplicável à detecção de hiato perigo e limitação de força. elementos de controle de segurança crítica e componentes estão em conformidade com nível de desempenho “d” de acordo com EN ISO 13849-1. () Abertura de emergência em caso de falha de energia, por meio do acumulador de energia mecânico (ruba, CO 48) concebidos para uma única operação. ) Modo de operação (Emergency Se o fornecimento de energia falha, as baterias de garantir um funcionamento durante mais 30 a 60 minutos. O sistema monitora continuamente o nível de carga da bateria para garantir que ele vai trabalhar em uma emergência. O movimento da porta final (abertura ou fecho), no caso de estado de carga baixa podem ser programados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_Door_PSF_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors