Publicar produtos
Automático da porta deslizante (de eficiência energética) - Bi-divisão - Com painéis laterais - Na parede - SL / PST
Automático da porta deslizante (de eficiência energética) - Bi-divisão - Com painéis laterais - Na parede - SL / PST

    Automático da porta deslizante (de eficiência energética) - Bi-divisão - Com painéis laterais - Na parede - SL / PST

    tempos de abertura e fechamento reduzidas geralmente reduzir a quantidade de troca de ar, reduzindo assim a perda de energia.
    Especificação
    • instalação porta de correr automática - isolamento térmico -Resistentes contra roubo RC 2/3 RC Gilgen instalação da porta de correr automática - isolado termicamente, RC assaltante resistentes 2 ou 3 RC Gilgen instalação porta de correr automática, TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. Gilgen SL deslizante unidade de accionamento da porta, em combinação com a linha fina, com isolamento térmico Gilgen PST RC sistema de perfil. Ud valores de entre 1,1 e 1,8 W / m2K pode ser alcançado. Cumpre Europeia arrombamento normas de prevenção EN 1627 - EN 1630. O sistema como um todo tem sido testado para conformidade com a norma EN 16361 (correspondente a 343 SIA). integração elegante para o deslizamento da unidade de accionamento da porta de todos os componentes de accionamento e de sensor. unidade de controle digital com display touch-screen. Uma unidade de controlo electrónico com uma inversão automática e mecanismo de paragem proporciona detecção de hiato-perigo. Adequado para ligação através de uma configuração de barramento ou sistema de cablagem convencional. sistema de acionamento / vibração amortecida Noise-isolados. Baixo ruído correia dentada. Executando transporte com rolos de contra-pressão, altura / profundidade ajustável. Uma série de placas de metal e aparafusado em elementos em caso de accionamento destina-se a impedir tentativas de quebrar por um alavancar a porta aberta. altura unidade-processo 140 milímetros Unidade de cobertura caso Standard: Dobradiça do tipo unidade de acionamento de alumínio que cobre projetado para fácil serviço e acesso para manutenção com sistema de retenção mecânica e prevenção de quedas. Opcional: () Instalação de tecto falso: revestimento de alumínio robusta que pode ser removido a partir de baixo.  O caso da unidade está totalmente integrado no tecto falso. () Caso unidade bloqueável cobrindo com bloqueio cilindro folhas de portas e painéis laterais fixos Limpar altura (mm): .......... Largura (mm): .......... Configuração do sistema: () RC 2 () RC 3 () Única folha, canhoto () Única folha, com a mão direita () Bi-despedida, com a mão direita painéis laterais: () Com o painel lateral fixo (s) () Sem painel lateral folhas de protecção: () Slimline, toda em vidro da folha de protecção na configurao articulada  (Projetado para a proteção pessoal ao abrir as folhas de porta de correr) Vitrificada painel superior: () Sem painel superior vidrada () Com painel superior de vidro (uma a quatro secção) Gilgen PST sistema de perfil folha A linha fina, sistema de alumínio de perfil de estrutura a toda a volta e ligações estruturais são termicamente isolados. A, a bordo de trinco de bloqueio engata robusta com elemento deslizante com a calha de guia inferior de encaixe nivelado. O fecho inferior trinco também reforça o canto da moldura da folha da porta. Vertical intertravamento entre as folhas da porta de correr e painéis de segurança laterais aumentos na posição fechada, garante a estabilidade e fornece protecção contra correntes de ar. Molhada envidraçados com tecnologia adesiva estado-da-arte. IV-VSG isolante vidro de segurança laminado. Uma combinação de isolamento térmico e de amaciamento protecção fornece uma porta externa ideal (valores Ud de entre 1,1 e 1,8 W / m2K). IV-VSG isolante vidro laminado de segurança, 34 a 36 mm de espessura () RC 2: IV-VSG P4A duplo isolante de vidro, a 35 mm de espessura (valor Ug de 1,0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A triplo vidro isolante, de 36 mm de espessura (valor Ug de 0,7 W / M3K) () RC 3: IV-VSG P5A duplo isolante de vidro, de 34 mm de espessura (valor Ug de 1,1 W / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A triplo vidro isolante, de 36 mm de espessura (valor Ug de 0,7 W / M3K) Tratamento da superfície () Pó revestido em cores RAL: ... .. () Pó revestido em cores NCS: ... .. () Alumínio, acabamento natural anodizado E6 / EV1 [] Cor de alumínio anodizado. código de cores: ... .. guia inferior RC ferroviário Com ferroviário comprimento total embutido no chão, para uma operação confiável e aumento da resistência a pressão do vento e de abertura forçada. As folhas das portas são guiados ao longo de toda a largura eo trilho de guia é substituível. Opcional: () Aquecedor de guia inferior para evitar o acúmulo de gelo () O Cheiro do Ralo trilho de guia inferior para sistemas expostos ao tempo opções do sistema Drive / controle saída de emergência e acesso resgate () Redundante de configuração para uso em saídas de emergência e acessos de resgate. A testados-TÜV conforma funcionalidades para as últimas normas (EN 16005 e DIN 18650), incluindo aqueles aplicável à detecção de hiato perigo e limitação de força. elementos de controle de segurança crítica e componentes estão em conformidade com nível de desempenho “d” de acordo com EN ISO 13849-1. () Abertura de emergência em caso de falha de energia, por meio do acumulador de energia mecânico (RUBA, CO 48)  projetado para uma única operação. ) Modo de operação (Emergency Se o fornecimento de energia falha, as baterias de garantir um funcionamento durante mais 30 a 60 minutos. O sistema continuamente monitora o nível de carga da bateria para garantir que ele vai trabalhar em uma emergência. O movimento da porta final (abertura ou fecho), no caso de estado de carga baixa podem ser programados. elementos de controlo adicionais () Saídas livres de tensão para reconhecimentos para, por exemplo, o sistema de gestão de edifícios (via placa de interface PCB) () Gilgen receptor de rádio e GFU emissor portátil () Operação de intertravamento entre dois sistemas de portas automáticas Gilgen, funções especiais programáveis  (Por exemplo, para proteção de vento em áreas de varanda). A funo de bloqueio pode ser activado automaticamente ou manualmente  na configuração controlado ou como um sistema de alpendre protegido do vento. mecanismo de bloqueio RC     mecanismo de fecho multi-ponto instalado na folha da porta. Quatro, parafusos de fixação firmemente envolto robustos feitos de oferta de aço uma elevada protecção contra arrombamentos. Disponível com mecanismo de desbloqueio manual usando cilindro () Automático () Manual Opcional: () De monitorização da posição da folha da porta e do estado de bloqueio TUWE (VDS), por exemplo para ligação a um sistema de alarme. sistema sensorial e protecção dos utilizadores () COMBISCAN-PI, o sensor de abertura / segurança integrado montado no interior da caixa de accionamento.  detector de movimento e barreira de segurança de varrimento para a monitorização fiável de movimentos de abertura e de fecho.  Satisfaz os requisitos para elementos de abertura instalados na direcção do escape (configuração de saída de emergência redundante) () COMBISCAN-PI, integrado sensor de abertura / segurança montado externamente no perfil de cobertura ou de suporte.  detector de movimento e barreira de segurança de varrimento para a monitorização fiável de movimentos de abertura e de fecho.    () COMBISCAN-SM, para a instalação do tipo de superfície sobre o lintel ou fachada. Abertura e sensor de segurança.  detector de movimento e barreira de segurança de varrimento para a monitorização fiável de movimentos de abertura e de fecho.  Satisfaz os requisitos para elementos de abertura instalados na direcção do escape (configuração de saída de emergência redundante) () Safescan-PI, sensor de segurança integrado montado no interior da caixa de accionamento.  Digitalizar barreira de segurança para controlo fiável da borda de fecho secundário (s) durante a abertura. controles operacionais painel de controle digital com ecrã táctil iluminado, para selecionar as funções de porta, ajustando todos os parâmetros de porta e exibir os dados em operação. instalação do painel de controle () Em caso de accionamento (equipado para a unidade de controlo) () Com Feller Ediziodue armação de plástico tipo embutido, branco. Para instalação em incorporado caixa, tipo flush. () Com Feller Ediziodue armação de plástico do tipo de superfície, branco. Para a instalação de superfície painel de controlo KOMBI () com a chave de selecção de modo cilindro AUTOMÁTICO DE NOITE FUNÇÃO  (Para sistemas redundantes)  Iluminado ecrã táctil, para selecionar a função de porta, ajustando todos os parâmetros de porta  e exibir os dados operacionais. Feller Ediziodue armação de plástico, branco. painel () controle KOMBI com cilindro de chave para o bloqueio do modo de operação seleccionado  Iluminado ecrã táctil, para selecionar a função de porta, ajustando todos os parâmetros de porta  e exibir os dados operacionais. Feller Ediziodue armação de plástico, branco. A instalação do painel de controlo KOMBI: () Com Feller Ediziodue tipo nivelado armação de plástico, branco, para a instalação do tipo embutida na caixa twin (profundidade 1 ½) () Com Feller Ediziodue armação de plástico do tipo de superfície, branco. Para a instalação de superfície elementos de controlo / actuao () De botão de pressão Contactless CleanSwitch para a operação higiênica ideal () Push-botão OPEN, branco, de Feller EDIZIOdue () Push-botão OPEN, sinal verde, de Feller EDIZI () Push-botão OPEN DE EMERGÊNCIA, “saída de emergência” símbolo sinal verde () De chave interruptor de impulso ABERTO (interruptor de giro)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_Door_PST_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors