Publicar produtos
Automático da porta deslizante (assaltante-resistente RC2 / RC3) - bipartidas - painéis laterais Nenhum - Na parede - SL / PSXP-RC
Automático da porta deslizante (assaltante-resistente RC2 / RC3) - bipartidas - painéis laterais Nenhum - Na parede - SL / PSXP-RC

    Automático da porta deslizante (assaltante-resistente RC2 / RC3) - bipartidas - painéis laterais Nenhum - Na parede - SL / PSXP-RC

    Edifícios, estabelecimentos comerciais e instalações com um alto risco de break-in exigem uma entrada que é seguro e bom para olhar. Graças aos seus perfis de alumínio de acabamento, Gilgen portas automáticas oferecer um design que é convidativa transparente. Eles cumprem elevados padrões de segurança, apesar de seu projeto slimline.
    Especificação
    • Automatic instalação porta de correr - padrão Gilgen automática instalação porta de correr - padrão Gilgen instalação porta de correr automática, TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. Gilgen SL deslizante unidade de accionamento da porta, em combinação com o sistema de perfil gilgen PSXP. O sistema como um todo tem sido testado para conformidade com a norma EN 16361 (correspondente a 343 SIA). integração elegante, para a unidade de accionamento da porta de correr, de todos os componentes de accionamento, os elementos sensores e perfis de folha. unidade de controle digital com display touch-screen. Uma unidade de controlo electrónico com uma inversão automática e mecanismo de paragem proporciona detecção de hiato-perigo. Adequado para ligação através de uma configuração de barramento ou sistema de cablagem convencional. sistema de acionamento / vibração amortecida Noise-isolados. Baixo ruído correia dentada. Executando transporte com rolos de contra-pressão, altura / profundidade ajustável () 100 milímetros de altura caso unidade () 140 milímetros de altura caso unidade () 140 milímetros de altura caso de accionamento para porta deslizante telescópico Unidade de cobertura caso Standard: Dobradiça do tipo unidade de acionamento de alumínio que cobre projetado para fácil serviço e acesso para manutenção, com sistema de retenção mecânica e prevenção de quedas. Opcional: () Instalação de tecto falso: revestimento de alumínio robusta que pode ser removido da unidade caso below.The está completamente integrado no tecto falso. () Caso unidade bloqueável cobrindo com bloqueio cilindro folhas de portas e painéis laterais fixos Limpar altura (mm): .......... Largura (mm): .......... Configuração do sistema: () Única folha, canhoto () Única folha, com a mão direita () Bi-divisão Configurada como uma porta de correr telescópica: () Two-folha, canhoto () Two-folha, com a mão direita ( ) Quatro folhas painéis laterais: () Com o painel lateral fixo (s) () Sem painel lateral folhas de proteção: () Slimline, toda em vidro da folha de protecção na configurao articulada (concebidos para protecção pessoal ao abrir as folhas de porta de correr). Não utilizar em conjunto com a configuração telescópica! Vitrificada painel superior: () Sem painel superior vidrada () Com painel superior de vidro (uma a quatro secção) Gilgen PSXP sistema de perfil folha A toda a volta quadro feito de perfis de alumínio reforçados. perfis folha da porta superior integrada no mecanismo de acionamento. Vertical intertravamento entre as folhas da porta de correr e painéis de segurança laterais aumentos na posição fechada, garante a estabilidade e fornece protecção contra correntes de ar. Secar envidraçados com vedantes de borracha para a substituição rápida e simples, quando necessário, de perfis de vidro ou de alumínio. seleccionável vidro espessura de 6 mm a 24 mm. Tipo de vidro: ................... / Espessura de vidro: .......... (6 - 24 mm) Tratamento da superfície () Pó-revestido em cores RAL: ... .. () Pó-revestido em cores NCS: ... .. () Alumínio, acabamento natural anodizado E6 / EV1 () Alumínio, colorido acabamento anodizado. código de cores: ... .. trilho de guia inferior () Guias de ponto fixo laterais () Com o comprimento completo, do tipo de descarga de carris embebidos em andar, para um funcionamento fiável e uma maior resistência à pressão do vento e de abertura forçada. As folhas das portas são guiados ao longo de toda a largura e o trilho de guia é substituível. Opcional: () Aquecida trilho guia inferior para impedir a acumulação de gelo. () Drenado trilho guia inferior para sistemas expostos ao tempo. opções do sistema Drive / controle saída de emergência e acesso resgate () Redundante de configuração para uso em saídas de emergência e acessos de resgate. A testados-TÜV conforma funcionalidades para as últimas normas (EN 16005 e DIN 18650), incluindo aqueles aplicável à detecção de hiato perigo e limitação de força. elementos de controle de segurança crítica e componentes estão em conformidade com nível de desempenho “d” de acordo com EN ISO 13849-1. () Abertura de emergência em caso de falha de energia, por meio do acumulador de energia mecânico (ruba, CO 48) concebidos para uma única operação. ) Modo de operação (Emergency Se o fornecimento de energia falha, as baterias de garantir um funcionamento durante mais 30 a 60 minutos. O sistema monitora continuamente o nível de carga da bateria para garantir que ele vai trabalhar em uma emergência. O movimento da porta final (abertura ou fecho), no caso de estado de carga baixa podem ser programados. elementos de controlo adicionais () saídas livres de tensão para reconhecimentos para, por exemplo, o sistema de gestão de edifícios (via PCB interface) () Gilgen receptor de rádio e GFU emissor portátil () Operação de intertravamento entre dois sistemas de portas automáticas Gilgen, funções especiais programáveis ​​(por exemplo, para proteção de vento em áreas de varanda). A funo de bloqueio pode ser activado automaticamente ou manualmente na configuração controlado ou como um sistema de alpendre protegido do vento. Mecanismo de tranca () Padrão sistema de bloqueamento automático alojados em caso de accionamento () Mecanismo de fecho multi-ponto montado folha para segurança adicional  () Automático  () Manual Opcional: () De monitorização da posição da folha da porta e do estado de bloqueio TUWE (VDS), por exemplo para ligação a um sistema de alarme. () Mecanismo de libertação interna manual concebido para ser instalado no perfil de armação, em uma descarga do tipo caixa de superfície montado / () Mecanismo de libertação interna manual para instalação em / sobre o lado da caixa do carro. O comprimento personalizável draw-bar permite que você defina uma altura operacional ideal para o acesso sem barreiras. () Alavanca na folha da porta (apenas em conjunto com fecho multi-ponto) () Liberação manual com retenção do lado de fora para situações em que não há outro acesso à sala. sistema de sensores e proteção ao usuário () COMBISCAN-PI, o sensor de abertura / segurança integrado montado no interior da caixa de accionamento. detector de movimento e barreira de segurança de varrimento para a monitorização fiável de movimentos de abertura e de fecho. Satisfaz os requisitos para elementos de abertura instalados na direcção do escape (redundante configuração de saída de emergência). () COMBISCAN-PI, integrado sensor de abertura / segurança montado externamente no perfil de cobertura ou de suporte. detector de movimento e barreira de segurança de varrimento para a monitorização fiável de movimentos de abertura e de fecho. () COMBISCAN-SM, para a instalação do tipo de superfície sobre o lintel ou fachada. Abertura e sensor de segurança. detector de movimento e barreira de segurança de varrimento para a monitorização fiável de movimentos de abertura e de fecho. Satisfaz os requisitos para elementos de abertura instalados na direcção do escape (redundante configuração de saída de emergência). () Safescan-PI, sensor de segurança integrado montado no interior da caixa de accionamento. Digitalizar barreira de segurança para controlo fiável da borda de fecho secundário (s) durante a abertura. controles operacionais painel de controle digital com ecrã táctil iluminado, para selecionar as funções de porta, ajustando todos os parâmetros de porta e exibir os dados operacional. instalação do painel de controle: () Em caso de accionamento (equipado para a unidade de controlo) () Com Feller Ediziodue armação de plástico tipo embutido, branco. Para instalação em incorporado caixa, tipo nivelado () Com Feller Ediziodue armação de plástico do tipo de superfície, branco. Para a instalação de superfície () Do painel de controlo com KOMBI tecla de selecção de modo cilindro AUTOMÁTICO DE NOITE função (por sistemas à prova de falhas). Iluminado ecrã táctil, para selecionar a função de porta, ajustando todos os parâmetros de porta e exibir os dados operacionais. Feller Ediziodue armação de plástico, branco. () Do painel de controlo KOMBI com cilindro de chave para o bloqueio do modo de operação seleccionado. Iluminado ecrã táctil, para selecionar a função de porta, ajustando todos os parâmetros de porta e exibir os dados operacionais. Feller Ediziodue armação de plástico, branco. A instalação do painel de controlo KOMBI: () Com Feller Ediziodue tipo nivelado armação de plástico, branco, para a instalação do tipo embutida na caixa twin (profundidade 1 ½) () Com Feller Ediziodue armação de plástico do tipo de superfície, branco. Para a instalação de superfície elementos de controlo / actuao () De botão de pressão Contactless ATC para a operação higiênica ideal () Push-botão OPEN, branco, de Feller EDIZIOdue () Push-botão OPEN, sinal verde, de Feller EDIZIOdue () Push-botão OPEN DE EMERGÊNCIA, “saída de emergência” símbolo sinal verde () De chave interruptor de impulso ABERTO (interruptor de giro)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_Door_PSXP_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors