Publicar produtos
KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries
Girbau

KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Secador ExpressDry Stack de 30 libras para lavanderias operadas com cartões e moedas

A linha de secadores Continental ExpressDry™ oferece secagem mais rápida usando menos BTUs por carga. Disponível em unidades de bolso único com capacidade de 30, 55 e 75 libras e unidades duplas com capacidade de 30 e 45 libras.
unidades de pilha de bolso, o ExpressDry oferece o melhor em programação, durabilidade, eficiência e facilidade de uso!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-0014
  • Familia de productoClothes Dryers
  • Grupo de produtosExpressDry
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)76.25
  • Largura (polegadas)31.5
  • Profundidade (polegadas)42.76
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Lbs)544
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos