Publicar produtos
KDE/KDG E-Series Commercial Dryer
Girbau

KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Secadores Série E - Equipamento de Lavanderia Operado por Cartões e Moedas

Equipado com uma porta de grandes dimensões, janela do secador e luz cilíndrica, os secadores comerciais da série E não são apenas fáceis de usar, eles são incrivelmente eficientes! Com até 25 libras de capacidade e aquecimento a gás ou elétrico, as secadoras comerciais da Série E são a escolha certa para qualquer área de lavanderia self-service operada por moedas. Carregados com recursos de nível industrial que garantem durabilidade e simplificam a manutenção, os secadores comerciais da Série E são construídos para durar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-0019
  • Familia de productoClothes Dryers
  • Grupo de produtosE-Series Dry
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44.34
  • Largura (polegadas)26.88
  • Profundidade (polegadas)28
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Lbs)155
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos