Publicar produtos
EH070/HS6028 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH070/HS6028 Commercial Washer-Extractor

Traduzido por Google,

Projetadas para reduzir os custos de água, eletricidade e gás, melhorando a produtividade, as lavadoras-extratoras de alto desempenho da série E fornecem extração de alta velocidade, um design independente fácil de instalar, durabilidade incomparável e o máximo em programação! As lavadoras comerciais da Série E oferecem mais desempenho usando menos mão de obra, recursos naturais e produtos químicos. A lavadora de carregamento frontal E-Series está disponível em modelos de capacidade de 20 a 255 libras.

INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ZERO IMPACTO

O design independente da Série E permite instalação rápida e operação no mesmo dia. Ao contrário das arruelas de montagem rígida, não há necessidade de aparafusar as arruelas da série E em fundações de concreto. As máquinas são construídas usando um sistema de Molas Multidirecionais (MDS) que absorve 95% de todas as vibrações durante o processo de lavagem. Isso permite a instalação em locais não convencionais, incluindo lavanderias com aquecimento no piso – tudo com pouca ou nenhuma preparação ou custo do piso. Além disso, o design independente permite que as lavanderias realoquem facilmente as lavadoras E-Series sem impacto nas instalações.

EXTRATO DE SUPER VELOCIDADE

As arruelas comerciais de carregamento frontal da Série E atingem silenciosa e suavemente velocidades de extração de até 405 G-force, cerca de 280 G-force a mais do que a maioria das arruelas de montagem rígida. A extração de alta velocidade remove mais água de cada carga, reduzindo o tempo de secagem, o tempo de operação, o consumo de serviços públicos e as despesas com mão de obra. Ao cortar o tempo de secagem, a exposição ao calor prejudicial e a ação mecânica também são reduzidas, resultando em menos desgaste da roupa. A roupa de cama dura mais e as secadoras também, que funcionam menos horas por dia. As lavadoras comerciais de carregamento frontal da Série E proporcionam uma lavanderia mais eficiente e produtiva.

ENERGIA EFICIENTE

A tecnologia E-Series permite uma qualidade de lavagem superior usando consideravelmente menos água do que muitas lavadoras concorrentes. A Série E foi projetada sem um reservatório – uma área de contenção de água na base da lavadora. Isso economiza até 3 galões de água com cada enchimento quando comparado a máquinas equipadas com um reservatório externo. Menos água usada equivale a menores custos de aquecimento de água e menor uso de produtos químicos. O sistema AquaFall™ da E-Series aumenta ainda mais a eficiência. A água entra no tambor do lavador através de orifícios nos elevadores do tambor. À medida que o tambor gira, os elevadores liberam água de cima, permitindo saturação de carga superior, penetração química e enxágue. O sistema AquaMixer™ da Continental também melhora a ação de lavagem ao misturar água quente e fria para obter temperaturas precisas do banho, minimizando o consumo de água quente.

DE FÁCIL MANUTENÇÃO

Para reduzir o tempo de manutenção e os custos associados, todos os componentes que requerem manutenção regular são facilmente acessíveis. O painel superior da lavadora pode ser removido rapidamente, o dreno é facilmente acessível e o sistema de transmissão pode ser reparado simplesmente removendo o painel traseiro da lavadora. Os rolamentos são lubrificados por toda a vida, a correia poli-v não precisa ser apertada e os rolamentos e vedações são facilmente substituídos sem remover o tambor da lavadora. As máquinas também apresentam cantos arredondados para evitar choques e contusões do operador e para facilitar a limpeza da máquina.

AS ARRUELAS E-SERIES SÃO FÁCEIS DE PROGRAMAR

A E-Series oferece três controles programáveis—o Logi, Logi Pro e Inteli. Os controles são fundamentais para aumentar a produtividade da lavanderia no local. Por quê? Ao personalizar os programas de acordo com o tipo de carga específico, o controle reduz o tempo necessário para processar uma carga, aumentando a produtividade. As lavadoras de tempo fixo não permitem essa flexibilidade e, consequentemente, têm tempos de ciclo mais longos e menor produtividade. Além disso, a flexibilidade de controle da Série E oferece proteção contra danos dispendiosos na roupa devido ao processamento desnecessário e danos químicos. Apesar de sua tecnologia avançada, os controles não poderiam ser mais simples de usar. Uma vez que os programas são definidos, os operadores simplesmente selecionam um número de programa e acionam o botão start.

Logi Control (Logic) – modelos de 30 e 40 libras – O Logi Control altamente flexível, disponível nos modelos EH030 e EH040, oferece oito programas modificáveis individualmente, cada um com até nove banhos, incluindo vários ciclos de pré-lavagem, lavagem e enxágue. As variáveis dentro de cada banho – incluindo temperatura de lavagem, níveis de água, tempos de ciclo, rotação e velocidades de extração da força G – podem ser programadas individualmente para máxima eficiência, de acordo com o tipo de carga. As lavadoras E-Series com Logi Controls podem ser programadas para injeção automática de produtos químicos, garantindo uma limpeza consistente e eliminando danos ao tecido por uso excessivo de produtos químicos.

Logi Pro Control – modelo de 20 libras – O Logi Pro Control altamente flexível oferece 25 programas modificáveis individualmente, cada um com até 11 banhos, incluindo vários ciclos de pré-lavagem, lavagem e enxágue. As variáveis dentro de cada banho – incluindo temperatura de lavagem, seis níveis de água, tempos de ciclo, rotação e velocidades de extração da força G – podem ser programadas individualmente para máxima eficiência, de acordo com o tipo de carga. As lavadoras E-Series com Logi Pro Controls podem ser programadas para injeção automática de produtos químicos, garantindo uma limpeza consistente a cada lavagem e eliminando a possibilidade de uso excessivo de produtos químicos e danos resultantes ao tecido.

Inteli Control (inteligente) – modelos de 30 a 255 libras – o controle mais flexível e dinâmico da Continental, o Inteli permite o controle completo de todos os aspectos condicionais do processo de lavagem! Apresentando um display LCD com ícones de fácil compreensão que indicam o status do ciclo e da programação, o controle pode ser programado manualmente ou usando um cartão de memória. Com 20 ciclos pré-programados e até 79 ciclos modificáveis individualmente, os usuários podem controlar a temperatura da água (por grau), velocidade e duração da rotação de lavagem, cinco combinações de rotação de lavagem on/off, vários níveis de água, resfriamento do banho (por grau) e seis velocidades de extração programáveis. O Inteli é tão flexível que pode ser programado para um ciclo de lavagem de apenas três minutos até um programa prolongado com duração de horas ou dias. Uma opção de aquecimento auxiliar permite que as temperaturas da água do banho sejam aumentadas em graus. A imersão noturna opcional e o início atrasado também são recursos padrão.

CONSTRUÇÃO COMPROVADA, DURABILIDADE E LONGEVIDADE

As lavadoras da série E apresentam tambores internos e externos de aço inoxidável AISI-304 duráveis projetados para uso constante. Os painéis frontal, lateral e superior são construídos em aço e revestidos com o exclusivo Titan Steel Finish™ da Continental para uma aparência superior e resistência à corrosão. Cada componente é projetado com o mínimo de soldas possível para uma resistência incomparável. A porta superdimensionada, que permite fácil carregamento e descarregamento, também é equipada com uma dobradiça resistente tipo parafuso para suportar os rigores do uso constante. Desde os cantos arredondados do gabinete até os rolamentos superdimensionados e o sistema de vedação de qualidade, nenhum detalhe foi esquecido. Não é de admirar que a E-Series tenha uma sólida garantia do fabricante!

Especificação
  • Capacity lbs 70
    Cylinder Diameter inch 32.5
    Cylinder Depth inch 20.9
    Cylinder Volume cu ft 9.9
    Net Weight lbs 1401
    Crated Weight lbs 1484
    Machine Width inch 41.5
    Machine Depth inch 52
    Machine Height inch 59.1
    Door Opening inch 16.8
    Floor to Door inch 23.6
    Shipping Dimensions inch WxDxH 42.3 x 52 x 65.2
    Washing Speeds rpm 16/21/26/36/42
    Spin Speeds rpm 83/335/530/698/937
    G-force 3.17/52/130/225/405
    Static Force Transmitted lbs 1790
    Dynamic Force Transmitted lbs 403
    Frequency of Dynamic Force Hz 15.5
    Available Voltages / Wire Conductor / Amp 
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 208/60/3, 3W+G, 10 Amp
         Electric Auxiliary Heat (optional) 208-240/60/3, 3W+G, 60 Amp
         Hot Water / Steam Auxiliary 240/60/3, 3W+G, 10 Amp
         Heat Hot Water / Steam Auxiliary Heat 440-480/60/3, 3W+G, 10 Amp
    Drain Diameter inch 3
    Water Inlets inch 2 @ 3/4
    Recommended Water Pressure PSI 30-60
    Water Flow gal/min 16
    Steam Connection inch 1/2
    Steam Pressure (optional) PSI 29-87
    Steam Flow (optional) lbs/h 176
    Total Power kW 3.0
    Electric Heating Power (optional) kW 20.7

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-EH070
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosE-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWasher extractors
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers