Publicar produtos
CP24130 Compact+ 5-In-One Ironing System
Girbau

CP24130 Compact+ 5-In-One Ironing System

Traduzido por Google,

Projetado para lavanderias de médio e alto volume, onde o espaço é valioso, o sistema de engomar Compact+ 5-in-One não apenas apresenta um design compacto, mas também alimenta, passa, dobra, empilha e acumula rapidamente em velocidades de até 39- pés por minuto — melhorando o PPOH (libras por hora do operador).

É como nada mais. O sistema de engomar Continental Compact+ 5 em um oferece um design compacto e flexibilidade superior que permite que lavanderias de média e alta produção alimentem, passem, dobrem, empilhem e acumulem rapidamente uma variedade de itens usando até quatro pistas. Este sistema de economia de espaço gera velocidades de processamento de até 50 pés por minuto; está disponível em diâmetros de 24 e 32 polegadas com largura de acabamento de 130 polegadas; e usa gás natural ou calor de propano líquido (LP).

FLEXIBILIDADE EM PEQUENOS ESPAÇOS

O Compact+ 5-in-One elimina a necessidade de ter várias máquinas para obter um acabamento de alta qualidade. Projetado para produtividade maximizada onde o espaço é pequeno, o 5 em um oferece resultados inigualáveis em menos tempo usando menos espaço.

CAPACIDADE E CONFIGURAÇÃO MULTI-FUNÇÕES

A mesa de alimentação assistida a vácuo, uma opção exclusiva oferecida no Compact+ 5-in-One, simplifica a alimentação da roupa, maximiza as velocidades de produção e processamento e garante resultados de alta qualidade. À medida que os itens são alimentados no Compact+ 5-in-One, um espalhador/alimentador opcional endireita e espalha os itens para aumentar a produtividade. A calandra ajusta automaticamente a velocidade e a temperatura de engomar com base no teor de umidade do item, garantindo um acabamento de qualidade. A pasta embutida realiza uma a duas dobras longitudinais e uma, duas ou três dobras cruzadas para atender a necessidades específicas. Um empilhador opcional, disponível para saída esquerda e direita, aumenta ainda mais a produtividade.

FLEXIBILIDADE DE DOBRAGEM EM NECESSIDADES ESPECÍFICAS

Configurável para uma, duas ou quatro pistas de trabalho, com uma pista para lençóis, duas para toalhas de mesa e quatro para itens pequenos, incluindo guardanapos e fronhas, o Compact oferece flexibilidade incomparável. Ele oferece opções padrão de acumulador de quatro pistas e dobras cruzadas de uma ou duas pistas usando jatos de ar, transportadores reversíveis e assistência de lâmina de faca, bem como empilhamento. Uma opção de desvio permite que as mercadorias saiam pela frente ou por trás da máquina e um acumulador opcional de duas ou quatro pistas está disponível para mercadorias pequenas.

PROGRAMABILIDADE SUPERIOR E FACILIDADE DE USO

Equipado com um controle intuitivo que oferece 20 programas predefinidos e 20 personalizáveis, o Compact+ 5-in-One oferece controle touch-screen sobre parâmetros de engomar, falhas, alarmes ou alterações no processamento e diagnóstico. O controle interage perfeitamente com o equipamento opcional, garantindo facilidade de uso insuperável, flexibilidade para vários itens e controle sobre o tipo de item. Os operadores selecionam um número de programa e pressionam iniciar. Um toque rápido de um botão pelos operadores rejeita automaticamente itens manchados ou rasgados, e uma mesa de alimentação ampla e inclinada fornece uma visão melhor dos itens durante a alimentação.

TRÊS ZONAS DE AQUECIMENTO INDEPENDENTES (OPCIONAL)

Uma máquina altamente eficiente, o Compact+ 5-in-One mantém três zonas de temperatura e um sistema de aquecimento modulante dentro do rolo, sempre garantindo que a temperatura do rolo seja regulada adequadamente para um calor consistente e eficiência maximizada. Essas zonas de aquecimento modulantes proporcionam uma economia de energia de até 30%, reduzindo os custos de serviços públicos.

CONSTRUÍDO PARA USO CONSTANTE

Projetado para uso constante e longa vida útil, o Compact oferece fácil manutenção, incluindo um exaustor autolimpante e uma garantia líder do setor de 7/5/3 anos.

Especificação
  • Cylinder Diameter inch 24
    Usable Cylinder Width inch 130
    Evaporation Capability gal/h 22.5
    Ironing Speed ft/min 13-39
    Net Weight lbs (machine only) 8800
    Crated Weight lbs (machine only) 9480
    Machine Width inch 
         machine only 169.4
         with stacker 220.3
    Machine Depth inch 
         machine only 89.2
         with stacker 124.2
         with feeder & accumulator 142
         with accumulator & stacker 169.8
    Machine Height inch 87.7
    Shipping Dimensions inch WxDxH 198.8 x 86.6 x 85.8
    Feed Height inch 43.3
    Exhaust Diameter (x2) inch 4.9
    Exhaust Pressure inch W.C. 1.18
    Minimum Exhaust Pressure cfm 647 per lane
    Gas Connection inch 
         Natural 1
         Propane 3/4
    Gas Heating BTU/h 340,873
    Required Inlet Gas Pressure PSI 2-3
    Gas Supply Pressure (dynamic) inch W.C. 8
    Compressed Air Connection inch 1/2 NPT ID
    Compressed Air Flow cfm 14.2 @ 87-145 PSI 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-CP24
  • Familia de productoIroning Systems
  • Grupo de produtosCompact 5-in-One
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC003572
  • Nome ETIMIroning system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry fittings and equipment
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 25
  • Título OmniclassCommercial Ironing and Pressing Machines