Publicar produtos
DRF Automatic Feeder
Girbau

DRF Automatic Feeder

Traduzido por Google,

O PARCEIRO DO BOM PASSAMENTO

Os principais fatores para o seu negócio:

  • Melhorando a produtividade: A alimentação automatizada permite que os operadores sejam mais eficazes no processo.
  • Ergonomia: A preparação da roupa para engomar usando um alimentador minimiza o esforço dos operadores. Nos alimentadores automáticos, a altura das estações de trabalho pode ser ajustada para auxiliar na alimentação.
  • Adaptabilidade à sua roupa: A ampla gama de alimentadores e as possibilidades de configuração de cada um deles permitem ter o alimentador mais adequado às suas necessidades.
  • Aumentando a qualidade de engomar: A qualidade de engomar melhora significativamente usando um alimentador. Os cantos das peças estão sempre impecáveis, e manter o tecido esticado resulta em um excelente acabamento de engomar.
  • Facilidade de uso: Utilizando um sistema de ícones, o controle Inteli nos alimentadores Girbau é intuitivo e fácil de usar. Cada programa pode ser ajustado para atender a todas as necessidades de forma rápida e responsiva.
Especificação
  • Automatic front feeder
    Work stations 2,3 or 4
    Automatic 1 or 2 lanes
    Up to 4 in manual feeding
    Possibility of manual feeding as standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-DRF-feeder
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de produtosFeeding Machines DR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry feeders
  • Código CSI MasterFormat 201441 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Bulk Material Feeders
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniclassCommercial Laundry Equipment