Publicar produtos
EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors
Girbau

EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors

Traduzido por Google,
Projetadas para reduzir os custos de água, eletricidade e gás, melhorando a produtividade, as lavadoras-extratoras de alto desempenho da série E fornecem extração de alta velocidade, um design independente fácil de instalar, durabilidade incomparável e o máximo em programação! As lavadoras comerciais da Série E oferecem mais desempenho usando menos mão de obra, recursos naturais e produtos químicos. A lavadora de carregamento frontal E-Series está disponível em modelos de capacidade de 20 a 255 libras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-eh130stat
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosE-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)75.8
  • Largura (polegadas)61.8
  • Profundidade (polegadas)58.8
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Lbs)4260
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWasher extractors
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers