Publicar produtos
FRB Folder
Girbau

FRB Folder

Traduzido por Google,

DOBRAGEM DE QUALIDADE RÁPIDA E FÁCIL

Os factores chave para o seu negócio: -Adaptabilidade: A gama de pastas Girbau e as suas possibilidades de configuração permitem-lhe escolher a maquinaria mais adequada ao seu negócio, em função do tamanho e tipo de artigos a dobrar. -Melhor gestão: A capacidade da pasta de se comunicar de forma integrada com o sistema de engomar flatwork permite aumentar a produtividade e obter uma maior eficiência. -Facilidade de programação: O sistema Inteli utilizado em todo o sistema de engomar Girbau permite que qualquer operador programe e execute as funções da dobradeira com muita facilidade. -Versatilidade: As pastas podem ser utilizadas em qualquer número de pistas que sejam necessárias a qualquer momento, realizando dobras que se ajustam ao tamanho de cada peça de roupa. -Sincronização com todas as calandras: As pastas Girbau podem ser sincronizadas com qualquer calandra.

Especificação
  • Flatwork folder up to King Size
    Standard quality
    Automatic lanes (Primary folds) on 1, 2 or 4 lanes
    2 or 3 primary folds on 1, 2 or 4 lanes
    3 cross folds on 1 lane
    Available in 3000 / 3300 / 3500 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-FRB-folder
  • Familia de productoIndustrial Division
  • Grupo de produtosFolders FR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry folders
  • Número OmniClass23-21 41 00
  • Título OmniclassCommercial Laundry Equipment