Publicar produtos
RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduzido por Google,
EXTRATO DE ALTA VELOCIDADE MELHORA A PRODUTIVIDADE

As arruelas G-Flex geram velocidades de extração de 200 G-force, enquanto a maioria das outras arruelas de montagem rígida atinge apenas velocidades de 75-150 G-force. À medida que as velocidades de extração aumentam, também aumenta a quantidade de umidade removida de cada carga durante a extração. Por sua vez, as cargas levam menos tempo para secar, o que melhora a produtividade, reduz o uso do secador e reduz o consumo de gás natural.

VELOCIDADES DE EXTRAÇÃO PROGRAMÁVEIS

As arruelas G-Flex oferecem a flexibilidade de seis velocidades de extração programáveis, incluindo 100, 140 e 200 G-force. As velocidades de extração da força G podem ser ajustadas para atender aos requisitos de fundação específicos da maioria das lavanderias. Nem todas as lavanderias no local têm a base de concreto de 8 polegadas necessária para operar uma lavadora de montagem rígida de 200 G-força. O G-Flex pode operar em uma base menor ajustando a extração da força G de acordo. A força G programável é crítica quando as variáveis de instalação não são ideais.

ENERGIA MONOFÁSICA

As lavadoras G-Flex operam com alimentação monofásica – simplificando a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-rmg055
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosRMG-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)56.1
  • Largura (polegadas)34.3
  • Profundidade (polegadas)44.8
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Lbs)741
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoFront-loading washers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers