Publicar produtos
CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer
Girbau

CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer

Traduzido por Google,

Secadores Comerciais ProDry2+ Série KT

Projetado para eficiência de secagem incomparável, programação e facilidade de uso, o secador ProDry2+ acionado por inversor oferece recursos premium que funcionam em conjunto para aumentar drasticamente a produtividade da lavanderia, reduzir o desgaste da roupa e melhorar a qualidade da secagem. Equipados com o controle Premium Plus, os secadores ProDry2+ oferecem programação flexível e recursos de diagnóstico aprimorados, juntamente com recursos opcionais de detecção de umidade, extinção de incêndio e reversão automática.

Construído de forma durável para anos de uso constante, os copos de secagem ProDry2+ apresentam cilindros de aço inoxidável de alta resistência e são apoiados por uma garantia de fábrica líder do setor.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Vários recursos importantes contribuem para uma maior eficiência energética, incluindo um motor acionado por inversor que produz potência máxima usando energia mínima, requer consideravelmente menos amperagem na aceleração, oferece controle preciso de velocidade e níveis de ruído de aulas. Além disso, uma ignição por faísca eletrônica instantânea e um sistema elétrico modular contribuem para a confiabilidade e facilidade de manutenção, enquanto um sistema de aquecimento com vários queimadores atinge as temperaturas desejadas de forma eficiente e rápida.

Os secadores ProDry2+ proporcionam uma secagem rápida graças à entrada de energia térmica e ao fluxo de ar cuidadosamente equilibrados. O fluxo de ar perfeitamente equilibrado evita o desgaste extra dos tecidos e reduz o tempo de secagem. O sistema de aquecimento é fechado – capturando o ar de entrada e pré-aquecendo-o antes de entrar no copo – reduzindo os custos de energia sem aumentar o tempo de secagem.

CORTE CUSTOS DE PROPRIEDADE COM PRODRY2+

Projetado para secagem rápida e eficiência, os secadores ProDry2+ equilibram o tempo de secagem e o consumo de BTU para reduzir o uso de energia e os custos de mão de obra. Simultaneamente, eles maximizam o rendimento da roupa reduzindo os tempos de ciclo de secagem para corresponder melhor aos tempos de ciclo de lavagem. Enquanto a maioria dos ciclos de secagem dura 30 por cento mais do que os ciclos de lavagem, os secadores ProDry2+ secam a roupa mais rapidamente, aumentando a produtividade. Os secadores ProDry2+ equilibram secagem rápida com eficiência energética para resultados inigualáveis e redução de custos.

ERGONÔMICO E FÁCIL DE MANTER

Ergonômicos e fáceis de manter, os secadores ProDry2+ apresentam telas de fiapos autolimpantes que suportam fluxo de ar máximo. Contribuindo ainda mais para a facilidade de manutenção estão os componentes convenientemente acessíveis e um amortecedor de retrotração automático para evitar que o ar externo entre na lavanderia. Como a ergonomia é importante, os copos apresentam portas de aço superdimensionadas com barras e dobradiças de metal reforçadas - simplificando a carga e descarga.

PROJETO COMPACTO DE CG55-65

O copo compacto CG55-65 ProDry2+ se encaixa em uma porta padrão de 36 polegadas, ocupa menos espaço e oferece mais capacidade de secagem do que a maioria dos copos de secagem com capacidade de 50 libras! Com 34,5 polegadas de largura, o copo CG55-65 é superfino para caber em espaços menores. No entanto, graças à engenharia inovadora, também oferece grande capacidade e produtividade!

DURABILIDADE INCOMPARÁVEL

A durabilidade caracteriza o ProDry2+. Os copos apresentam cilindros de aço inoxidável robustos; um motor de velocidade personalizada acionado por inversor; painéis frontais, laterais e superiores de aço revestidos por dentro e por fora com pintura eletrostática aplicada, para maior aderência e resistência à corrosão; um sistema de acionamento totalmente por correia com polias de ferro fundido e rolamentos permanentemente vedados para operação silenciosa e de baixa manutenção; e placas de chute duráveis e pára-choques de carrinho para proteger os copos de cortes e arranhões.

Uma placa traseira exclusiva de aço inoxidável recozido (padrão em todos os modelos, exceto CG115-25, CG165-75 e CG195-205) contribui para uma vida útil mais longa da máquina e também reduz o atrito contra a roupa em queda - prolongando a vida útil da roupa.

FLUXO DE AR AXIAL PARA EFICIÊNCIA DE PEQUENAS CARGAS - MODELOS CG55-65

Os secadores de pequena capacidade ProDry2+ apresentam fluxo de ar axial, um sistema que direciona o ar aquecido através da carga de trás para frente. Cilindros perfurados e elevadores de tambor maximizam o fluxo de ar e a ação de tombamento, ao mesmo tempo em que evitam o emaranhamento. O resultado é uma secagem rápida e eficiente - exatamente o que as lavanderias no local desejam!

FLUXO DE AR RADIAL PARA CARGAS MAIORES - MODELOS CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75 & CG195-205

Os secadores de secagem de grande capacidade ProDry2+ são projetados com fluxo de ar radial - um sistema que captura o ar de admissão aquecido e o distribui uniformemente por todo o cilindro. O fluxo de ar radial garante a separação máxima de carga para cargas grandes e itens volumosos e utiliza a capacidade completa do copo para secagem rápida e uniforme. À medida que o ar aquecido é liberado do topo da cesta, os lençóis, que são girados de baixo para cima, caem e se separam por todo o cilindro. Simultaneamente, o ar aquecido é empurrado através e ao redor da carga – eliminando pontos quentes.

IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA - ISS DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

A Continental entende a importância da segurança. É por isso que equipamos os secadores ProDry2+ com um Sistema de Aspersão Integrado (ISS) opcional, um dispositivo de detecção e extinção que extingue incêndios nos secadores antes que fiquem fora de controle. O ISS, que está disponível em unidades a gás e vapor, está sempre ativo - mesmo após a conclusão de uma carga - oferecendo proteção adicional às lavanderias quando uma lavanderia não é vigiada. Se os sensores ISS detectarem um incêndio dentro do tambor da secadora, o tambor girará e distribuirá vapor de água – saturando a roupa e extinguindo o fogo. O ISS continua a monitorar a condição do secador e reinicia se o fogo for detectado novamente.

CONTROLE DE MICROPROCESSADOR PREMIER PLUS

O controle de tela de toque Premier Plus da secadora – projetado para maior flexibilidade e eficiência – é equipado com uma infinidade de recursos, incluindo até 30 ciclos programáveis; um lembrete para limpar a tela de fiapos; um recurso de tombamento estendido e anti-rugas que inicia a ação de tombamento não aquecido após o sinal de fim de ciclo para reduzir a ocorrência de rugas em cargas desacompanhadas; uma saída externa de fim de ciclo para ajudar os operadores a perceber quando uma carga está completa; tempo de reversão e rotação programável; uma opção de avanço rápido para que os operadores possam avançar rapidamente uma máquina em execução; e auditoria de informações no display de LED. Com vários tipos de ciclos programáveis – tempo de secagem, secagem automática ou sensor de umidade da Continental – os secadores ProDry2+ oferecem o que há de mais moderno em tecnologia de secagem e controle de gerenciamento de carga.

TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DE UMIDADE

O sistema de detecção de umidade Linen Life Extension (LLE) da Continental é muito confiável e extremamente preciso. Apresentando 20 ciclos programáveis com até 12 níveis de secagem programáveis e tempo de aquecimento programável adicional, o LLE pode atingir qualquer nível de secagem de zero a 40 por cento. Para garantir leituras de umidade precisas, o sistema LLE fornece uma área de contato de carga-superfície extremamente grande. Ao contrário de alguns sistemas de detecção de umidade disponíveis, o sistema LLE da Continental usa toda a área da superfície dos elevadores dentro do cilindro do secador como sensores. Este aumento na área de superfície de contato da carga fornece leituras de umidade extremamente precisas. Quando a carga atinge seu nível de secagem alvo predefinido, o controle desliga a secadora – economizando energia, tempo e mão de obra. O resultado? A boa secagem sofre menos danos com até 31% menos perda de fibra. O LLE reduz efetivamente a secagem excessiva, resultando em danos ao tecido e reduz os custos de energia e mão de obra.

Especificação
  • Capacity up to 205 lbs
    Cylinder Diameter 50.75 inch
    Cylinder Depth 50 inch
    Cylinder Volume 58.5 cu ft
    Net Weight (gas models) 1550 lbs
    Net Weight (steam models) 1700 lbs
    Crated Weight (gas models) 1820 lbs
    Crated Weight (steam models) 1970 lbs
    Machine Dimensions (WxDxH) 53.12 x 76.35 x 94 inch
    Door Opening 26.89 inch
    Floor to Door 33.86 inch
    Shipping Dimensions (WxDxH) 55.63 x 81.25 x 99 inch
    Exhaust Diameter 12 inch
    Exhaust Air Flow 2450 cfm
    Exhaust Back Pressure 0.80 WCI
    Required Makeup Air 525 sq in
    Gas Connection 1 inch NPT
    Gas Heating 425,000 BTU/h
    Gas Pressure – Natural Gas* 10.5 / 6.5 / 5 wc
    Gas Pressure – Propane* 13 / 11 / 10 wc
    Steam Connection 3/4 inch NPT
    Condensate Outlet Connection 1 inch NPT
    Steam Heating @ 100 PSI 648,000 BTU/h
    BHP Consumption @ 100 PSI 18.8 BHP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagirbau-cg195205
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de produtosProDry2+
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000639
  • Nome ETIMTumble dryer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry driers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniclassCommercial Laundry Dryers