Publicar produtos
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

Traduzido por Google,

O secador ED660 oferece desempenho incomparável, programabilidade e tecnologia de secagem avançada e suave. A construção inteligente mantém o calor dentro da secadora, removendo a umidade da carga enquanto garante um ambiente de trabalho fresco e silencioso, tempos de secagem mais curtos, contas de energia mais baixas e rendimento máximo em um espaço compacto. Disponível nos modelos com aquecimento a gás natural (LP), elétrico e a vapor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagirbau-ed660
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de produtosED Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1828
  • Largura (mm)1002
  • Profundidade (mm)1343
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)386
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000639
  • Nome ETIMTumble dryer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLaundry driers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniclassCommercial Laundry Dryers