Publicar produtos
HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

HS6013 Commercial Washer-Extractor

Traduzido por Google,

Projetadas para reduzir os custos de água, eletricidade e gás, melhorando a produtividade, as lavadoras-extratoras de alto desempenho da série HS fornecem extração de alta velocidade, um design independente fácil de instalar, durabilidade incomparável e o máximo em programabilidade! As lavadoras comerciais da série HS oferecem mais desempenho usando menos mão de obra, recursos naturais e produtos químicos. A lavadora de carregamento frontal da Série HS está disponível em modelos de capacidade de 8 a 110 quilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagirbau-hs6013
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosHS-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1325
  • Largura (mm)796
  • Profundidade (mm)887
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)344
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWasher extractors
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers