Publicar produtos
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduzido por Google,

As arruelas da série RMG geram velocidades de extração de 200 G-force, enquanto a maioria das outras arruelas de montagem rígida atinge apenas velocidades de 75-150 G-force. À medida que as velocidades de extração aumentam, também aumenta a quantidade de umidade removida de cada carga durante a extração. Por sua vez, as cargas levam menos tempo para secar, o que melhora a produtividade, reduz o uso do secador e reduz o consumo de gás natural.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagirbau-rmg617
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de produtosRMG-Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1344
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1063
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)255
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoFront-loading washers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniclassCommercial Front Loading Laundry Washers