Publicar produtos
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
FORTELLO® Pro Parasol
    Glatz AG

    FORTELLO® Pro Parasol

    Traduzido por Google,

    O guarda-sol de jardim à prova de vento

    Com um visual arrojado e detalhes elegantes, o FORTELLO® Pro é um membro importante da nossa gama F-line Pro e impressiona com o seu design à prova de vento e materiais resistentes à corrosão. O teto plano e as linhas simples realçam o seu estilo moderno. O seu design e uma série de outras características tornam-no ideal para terraços espaçosos, hotéis e restaurantes. As peças em plástico reforçado com fibra de vidro e os parafusos em aço inoxidável proporcionam estabilidade mesmo com ventos de até 80 km/h. A alavanca de tensionamento ergonómica garante uma abertura suave com apenas um movimento, para máxima conveniência no uso diário. O FORTELLO® Pro está disponível em 70 cores, com três opções de tecido e armação coordenada, demonstrando a sua verdadeira versatilidade. Combina tecnologia robusta com design moderno, criando ampla sombra quando a segurança e o estilo são fundamentais.

    Especificação
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Two-part profiled mast 67 × 3 mm
      • Runner and crown made from corrosion resistant, fibreglass reinforced plastic
      • Screws and rivets made from stainless steel

      Function

      • Quick opening and closing with the tensioning lever
      • Opposing opening principle for easy opening and high closing height

      Size

      Square: 350cm x 350cm, 400cm x 400cm

      Rectangular: 400cm x 300cm

      Fabric Quality

      2,4,5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafortello-parasol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo