Publicar produtos
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
FORTERO® Pro Parasol
    Glatz AG

    FORTERO® Pro Parasol

    Traduzido por Google,

    O modelo médio à prova de vento, o preferido de cafés e restaurantes.

    O FORTERO® Pro é a escolha ideal quando estilo e estabilidade são fundamentais. Seu teto plano e design minimalista conferem um toque moderno a qualquer ambiente externo. Integrante da nossa robusta linha F-line Pro, ele se adapta perfeitamente tanto a um terraço movimentado de café quanto a um hotel de montanha com ventos fortes. Por trás de sua forma simples, esconde-se uma engenharia sofisticada: peças em plástico reforçado com fibra de vidro e juntas em aço inoxidável garantem estabilidade duradoura e resistência à corrosão, mesmo com ventos de até 65 km/h. A alavanca de tensionamento ergonômica permite uma abertura precisa com um simples movimento do pulso – ideal para a montagem rápida em ambientes de hotelaria. Cerca de 70 cores de tecido, opções de armação coordenadas e inúmeras combinações fazem do FORTERO® Pro o guarda-sol preferido por profissionais que valorizam qualidade duradoura, tecnologia sofisticada e estética atemporal.

    Especificação
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Two-part profiled mast 55 × 2.5 mm
      • Runner and crown made from corrosion resistant, fibreglass reinforced plastic
      • Screws and rivets made from stainless steel

      Function

      • Quick opening and closing with the tensioning lever
      • Opposing opening principle for easy opening and high closing height

      Size

      Round: Ø350cm

      Square: 300cm x 300cm350cm x 350cm

      Rectangular: 300cm x 200cm350cm x 250cm

      Fabric quality

      2, 4, 5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafortero-parasol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo