Publicar produtos
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
FORTINO® Pro Parasol
    Glatz AG

    FORTINO® Pro Parasol

    Traduzido por Google,

    A versão compacta do nosso guarda-sol à prova de vento e resistente à corrosão.

    Quando o espaço é limitado, o impacto é grande – o FORTINO® Pro prova que a verdadeira força não está no tamanho. Seu design minimalista e cobertura plana conferem uma elegância discreta a qualquer pátio ou lounge de café. Com uma estrutura robusta, peças em plástico reforçado com fibra de vidro e parafusos de aço inoxidável resistentes à corrosão, ele desafia o vento e as intempéries com serenidade. Integra-se perfeitamente à nossa linha F-line Pro à prova de vento, capaz de suportar ventos de até 80 km/h. A coroa integrada evita torções, enquanto a alavanca de tensionamento ergonômica abre o guarda-sol com um único movimento. Disponível em 70 cores de tecido, com diversas opções de armação e tamanhos, o FORTINO® Pro é um modelo compacto e versátil para cafés charmosos, pátios expostos ao vento e cantinhos favoritos em ambientes privativos.

    Especificação
    • Frame

      • 8 ribs
      • Aluminium
      • Two-part profiled pole 38.4 × 2 mm
      • Runner and crown made from corrosion resistant, fibreglass reinforced plastic
      • Screws and rivets made from stainless steel

      Function

      • Quick opening and closing with the tensioning lever
      • Opposing opening principle for easy opening and high closing height

      Size
      Round: Ø250cmØ300cm

      Square: 200cm x 200cm250cm x 250cm

      Fabric Quality

      2, 4, 5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafortino-parasol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo