Publicar produtos
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
PALAZZO® Noblesse Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Noblesse Parasol

    Traduzido por Google,

    O guarda-sol gigante para os ambiciosos

    Com 450 a 700 centímetros, protege sem esforço do sol e da chuva e, apesar do seu tamanho enorme, abre com apenas 7 a 17 voltas da manivela. O princípio de abertura oposto patenteado torna a operação rápida e fácil. É à prova de vento e está disponível em 16 versões padrão com muitos extras opcionais, ou sob encomenda. Típico da Palazzo Noblesse.

    Materiais de primeira qualidade, fabricação de alto padrão e design elegante. O teto plano do guarda-sol abre num instante, e o mastro de alumínio com seu tubo de suporte interno cria um espaço seguro sob o Palazzo Noblesse. A autêntica qualidade suíça e os opcionais, como aquecimento e iluminação, explicam por que este guarda-sol é tão apreciado em grandes terraços, onde as pessoas gostam de socializar.

    Especificação
    • Frame

      • 8, 10 or 12 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 105 mm, with reinforcing ribs, wall thickness 4.5 mm
      • Roof ribs 50 × 23 mm

      Function

      • Opposite opening principle for high closing height
      • Patented opening with 7–17 turns of the crank

      Size

      Round: Ø400cm, Ø450cm, Ø500cm, Ø550cm, Ø600cm, Ø650cm, Ø700cm

      Square: 350 x 350cm, 400 x 400cm, 450 x 450cm, 500 x 500cm, 550 x 550cm, 600 x 600cm

      Rectangular: 450 x 350cm, 450 x 400cm, 500 x 250cm, 500 x 300cm, 500 x 350cm, 500 x 400cm, 500 x 450cm, 550 x 300cm, 550 x 350cm, 550 x 400cm, 550 x 450cm, 550 x 500cm, 600 x 300cm, 600 x 350cm, 600 x 400cm, 600 x 450cm, 600 x 500cm, 600 x 550cm

      Fabric Quality

      5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapalazzo-noblesse-parasol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo