Publicar produtos
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Royal Parasol

    Traduzido por Google,

    Uma obra-prima suíça para grandes encontros.

    Com um diâmetro de cobertura de até 8 metros, o Palazzo Royal é o modelo majestoso que oferece sombra em nossa linha. Utilizamos toda a nossa experiência para criar esta obra-prima para restaurantes sofisticados e hotéis. Ele acomoda confortavelmente 20 pessoas que buscam proteção contra o sol e a chuva. O Palazzo Royal define o padrão.

    Os grandes terraços de hotéis, restaurantes e edifícios públicos são o local perfeito para o Palazzo Royal. Este guarda-sol gigante abre de forma rápida e fácil com 14 a 19 voltas da manivela ou, opcionalmente, através de um motor. Modelos personalizados e opcionais como sistema de iluminação LED, aquecedor ou painéis laterais fazem do Palazzo Royal o mestre supremo da sua categoria.



    Especificação
    • Frame

      • 10, 12 or 14 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 120 mm, with reinforcing ribs, wall thickness 5.5 mm
      • Roof ribs: 55 × 30 mm, with piping grooves for canopy segments

      Function

      • Opposite opening principle for high closing height
      • Patented opening with 14–19 turns of the crank

      Size

      Round: Ø700cm, Ø800cm

      Square: 500cm x 500cm, 550cm x 550cm, 600cm x 600cm, 650cm x 650cm, 700cm x 700cm

      Rectangular: 600cm x 500cm, 700cm x 500cm, 700cm x 600cm, 800cm x 400cm, 800cm x 600cm

      Fabric quality 

      5 


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapalazzo-royal-parasol
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)502
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)690
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo