Publicar produtos
有巣氏整装卫浴系统_18系列
有巣氏整装卫浴系统_18系列
有巣氏整装卫浴系统_18系列
    GMT

    有巣氏整装卫浴系统_18系列

    Traduzido por Google,

    Vantagens do banheiro da unidade SMC

    1. Proteção ambiental Os produtos SMC são produtos 100% verdes, que são higiênicos, não tóxicos e inodoros, e passaram pela certificação de produtos de etiqueta antibacteriana da China. Os produtos SMC economizadores de energia têm um bom desempenho de isolamento térmico, mesmo que não haja equipamento de aquecimento no banheiro, não há sensação de frio nos azulejos.

    2.Baixo carbono Em todo o processo de matérias-primas, produção, montagem e utilização dos produtos SMC, as emissões de carbono são muito inferiores às dos produtos cerâmicos.

    3. Os produtos SMC limpos têm alta densidade, superfície lisa, sem microporos, fáceis de limpar, sem sujeira e inibem efetivamente a proliferação de bactérias.

    4. O material SMC de segurança tem um bom isolamento, retardante de chamas, resistência a altas temperaturas, uso não condutor, seguro e confiável.

    Especificação
    • 1. Green and environmental protection:No harmful gases such as formaldehyde, no radiation pollution from radioactive elements without ceramic tiles, no odor, ready to install

      2. Durable: Durable: SMC has an aging period of more than 30 years, which can ensure the service life of the overall bathroom for at least 20 years, which greatly exceeds the decoration cycle of ordinary households Rugged: After high temperature and high pressure, the molecular structure of SMC becomes extremely tight, the material has no micropores, and the pressure bearing capacity is strong Stability: SMC is acid and alkali resistant, high temperature resistant, no discoloration and deformation after 80 hours water bath test for 100 hours

      3. No dripping:The whole bathroom waterproof chassis is molded by one-time molding, with unique flanging and water locking technology, which will never leak, eradicating the disadvantages of traditional bathroom running, running, dripping, and leakage 

      4. Safe insulation: SMC material has good insulation, non-conductive, safe and reliable use

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única18-series-Unit-bath
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosUnit bath
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1900
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathrooms
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units