Publicar produtos
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

Traduzido por Google,
LAVATÓRIO DE PAREDE SHINE CM. 65x52 EM BRANCO BRILHANTE POLITEK
Especificação
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSH-401-01
  • Familia de productoWash basins
  • Grupo de produtosSH
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)516
Relacionado
  • Material principalResina de poliéster
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)10.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit